Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144063
EU5E-SWD-2A2A

Moduli I/O SWD Eaton EU5E, 2 Ingressi analogici, 2 Uscite analogiche, parametrizzabile 0-10 V/0-20 mA

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo I/O Eaton EU5E
Sigla catalogo
144063
EAN
4015081405930
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
UL
CSA
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
Note catalogo
uscite analogiche 0?10V o 0?20 mA
Codice modello
EU5E-SWD-2A2A

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
connettore, 8 poli, SmartWire-DT
Morsetti Push-In, Alimentazione e sensore I/O
Spina di collegamento: presa dell'apparecchio SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Velocità di trasmissione dati
Impostazione automatica
250 kBit/s, SmartWire-DT
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Protocollo
Altri sistemi bus
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.5 W

Dati elettrici

Corrente di ingresso
0 - 20 mA (ingressi analogici)
Tensione di ingresso
0 - 10 V (ingressi analogici)
Corrente di uscita
0 - 20 mA, Uscite analogiche
Max. 10 mA
Tensione di uscita
0 - 10 V (uscite analogiche)
Black-out
1,5 W
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (-15%/+ 20% - alimentazione)
Protezione da cortocircuito
Sì, resistente a corto circuito, Uscite analogiche

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
2 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Caratteristiche
uscita, corrente
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
ingresso, corrente
Uscite analogiche configurabili
segnale d’uscita configurabile
ingresso, tensione
uscita, tensione
Ingressi analogici configurabili
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Impostazioni parametri regolabili
Per il collegamento di segnali I/O analogici

Informazioni generali

Corrente assorbita
22 mA, Rete SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio su guida possibile
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Precisione di riproducibilità
0,5% (ingressi analogici)
0,5% (uscite analogiche)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), flessibile con puntalino, Morsetto per sensore I/O
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), cavo rigido, Morsetto per sensore I/O
Tipo
  • Moduli analogici
  • Uscite analogiche
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Conversioni
20 ms, Ingressi analogici
20 ms, Uscite analogiche
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Ingresso
Corrente
Ingressi configurabili (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Tensione
Impedenza di ingresso
< 250 Ω
Resistenza di carico
< 500 Ω
Numero di ingressi (analogici)
Numero di uscite (analogiche)
2
Uscita
Uscite configurabili (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Risoluzione
  • 12 bit (ingressi analogici)
  • 12 bit (uscite analogiche)
Errore totale
± 1 %, Uscite
± 1 %, Ingressi

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi per SmartWire-DT: sì
Uscite per SmartWire-DT: sì
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)

Esporta le caratteristiche del prodotto