Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144064
Codice del modello: EU5E-SWD-4PT

Modulo I/O Eaton EU5E, SmartWire-DT, 24 V DC, 4AI configurabile Pt100 / Pt1000: -50 - +200 °C, Ni1000: -50 - +150 °C

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton EU5E - Modulo di ingresso
Sigla catalogo
144064
EAN
4015081405947
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.092 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 3211-07
UL
CSA
CSA File No.: 2324643
Codice modello
EU5E-SWD-4PT

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-50 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
connettore, 8 poli, SmartWire-DT
Morsetti Push-In, Alimentazione e sensore I/O
Spina di collegamento: presa dell'apparecchio SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Velocità di trasmissione dati
Impostazione automatica
250 kBit/s, SmartWire-DT
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Protocollo
Altri sistemi bus
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.6 W

Electrical rating

Black-out
0,6 W
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (-15%/+ 20% - alimentazione)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
2 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Caratteristiche
ingresso, termometro a resistenza
Uscite analogiche configurabili
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Ingressi analogici configurabili
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Dotato di:
Modalità di visualizzazione delle temperature (valore °C, °F, non elaborato)
Sensori di temperatura PT100, PT1000 e Ni1000
Funzioni
Per il collegamento di segnali I/O analogici
Impostazioni parametri regolabili

General information

Corrente assorbita
22 mA, Rete SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
montaggio su guida portante possibile
montaggio a parete/diretto possibile
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Precisione di riproducibilità
0,5% (ingressi temperatura)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), flessibile con puntalino, Morsetto per sensore I/O
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), cavo rigido, Morsetto per sensore I/O
Tipo
Moduli analogici
Tipo di tensione
DC

Input/Output

Conversioni
250ms, Ingressi temperatura
Ingresso
Ingressi, tipo configurabile (PT100, PT1000, Ni1000)
Numero di ingressi (analogici)
4
Numero di uscite (analogiche)
0
Risoluzione
0,1 °C, Ingressi temperatura
Errore totale
± 1 %, Ingressi temperatura

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuna
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi per SmartWire-DT: sì
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.