Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, cieca, EBS, per AxL=250x600mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
144588
|
| EAN |
4015081410965
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
249 mm
|
| Peso prodotto |
1.08 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XME1006C
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|