Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144591
XMH0603

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra contenitore per uso universale, vuoto, LxP=600x321mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
144591
EAN
4015081410972
Lunghezza/profondità del prodotto
530 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
370 mm
Peso prodotto
10.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMH0603

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
321 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto