Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144592
Codice del modello: XMH0803

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra contenitore per uso universale, vuoto, LxP=800x321mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
144592
EAN
4015081410989
Lunghezza/profondità del prodotto
730 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
370 mm
Peso prodotto
12.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMH0803

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
321 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto