Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144878

Cavo tondo Eaton SWD4, SmartWire-DT, 250m, 8 poli, 8 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo tondo
Sigla catalogo
144878
EAN
4015081413775
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
20 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 2324643
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
Note catalogo
Condensazione: consentita
Codice modello
SWD4-250LR8-24

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\’acqua nel cavo
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404)
Resistente ai raggi UV
Funzioni
Per il collegamento all’adattatore per cavo SWD SWD4-8FRF-10 SWD e alle schede a circuiti stampati serie M22-SWD-Ix

Informazioni generali

Lunghezza cavo
250 m
Numero di poli
Otto poli
Diametro esterno - circa
8.2 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min
120 mm
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Adatto come
Cavo di segnale

Sicurezza

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Esporta le caratteristiche del prodotto