Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1450BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Black, EMT, Straight, Insulated, Steel, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1450BLACK
UPC
662277061841
Product Length/Depth
1.33 in
Product Height
0.73 in
Product Width
0.73 in
Product Weight
0.09 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Black
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1/2"
Style
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.