Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1451ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Orange, EMT, Straight, Insulated, Steel, 3/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1451ORANGE
UPC
662277061902
Product Length/Depth
1.55 in
Product Height
0.95 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Orange
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.