Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1454

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Two tightening screws, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1454
UPC
784564114549
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.5 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.