Eaton Moeller® series pulsante di HALT/STOP M22, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, giallo, giallo, RAL 9005
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
147403
|
| EAN |
4015081439010
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.045 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
UL IEC/EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 UL 508 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22Y-PVT
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Giallo
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
Sblocco mediante rotazione
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Colore |
Giallo
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Illuminazione |
Non luminoso
|
| Metodo di sblocco |
sblocco a rotazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Numero RAL |
1004
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tipo |
|