Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

147541
Codice del modello: M22S-USB

Eaton Moeller® series connettore da incasso M22, Presa USB 3.0, Tipo A, Ghiera frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Connettore M22
Sigla catalogo
147541
EAN
4015081439928
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
IEC/EN 6113-2
UL Category Control No.: DUXR, DUXR7
UL File No.: E330994
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 142
CSA Class No.: none
UL report applies to both US and Canada
CE
UL 508
Note catalogo
Presa USB 3.0, Tipo A
Codice modello
M22S-USB

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Materiale contatti
CuSn, placcato in oro
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore ghiera frontale
Nero
Tipo di contatto
1:1
Progettazione
USB 3.0 A
Grado di protezione
NEMA 12 (con coperchio chiuso)
IP65 (con coperchio chiuso)
IP20 (con connettore maschio collegato)
Tipo di accessorio elettrico
Altro
Tensione nominale di esercizio
5 V AC/DC
Resistenza
< 30 mΩ (resistenza di volume)
Tipo di accessorio meccanico
Altro
Resistenza di isolamento
≥ 100 MΩ
Durata meccanica
100 cicli di inserimento
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
25 °C
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Profondità supporto
27 mm
Corrente nominale
900 A
Velocità di trasmissione dati
5 GBit/s, max.
Classe di valore limite
3
Tensione nominale - max
30 V
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero di poli
Nove poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.