Eaton Moeller® series connettore da incasso M22, 1,5 m, Cavo predisposto al collegamento con connettore maschio USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Connettore M22
|
| Sigla catalogo |
147543
|
| EAN |
4015081439942
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.14 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 6113-2
UL UL 508 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: none UL Category Control No.: DUXR, DUXR7 CE UL File No.: E330994 CSA-C22.2 No. 142 UL report applies to both US and Canada |
| Note catalogo |
Cavo con connettore maschio USB 3.0 tipo A
|
| Codice modello |
M22-USB-SA-150
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Progettazione |
USB 3.0 A
|
| Numero di poli |
Nove poli
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Resistenza di isolamento |
≥ 100 MΩ
|
| Corrente nominale |
900 A
|
| Tensione nominale - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
5 V AC/DC
|
| Resistenza |
< 30 mΩ (resistenza di volume)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Grado di protezione |
IP65 (con coperchio chiuso)
IP20 (con connettore maschio collegato) NEMA 12 (con coperchio chiuso) |
| Durata meccanica |
100 cicli di inserimento
|
| Profondità supporto |
70 mm
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Utilizzato con |
Utilizzato per connessione USB
|