Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

147591
Codice del modello: CWIZ-01/13

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Interruttore a bilanciere a 1 via, I/0, argento

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort interruttore a bilanciere
Sigla catalogo
147591
EAN
4015081440511
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
7.09 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CWIZ-01/13

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Protezione superficiale
Laccato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Colore
Argento
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Grado di protezione
IP20
IK00
Modello
Interruttore a bilanciere singolo
Stampa/indicazione
Marcatura 0 e 1
Tipo prodotto sistema bus
Interruttore a bilanciere
Utilizzo
Interruttore/tasto
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
1
Numero RAL (Akin)
7001

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.