Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre, 3p, 20x5-30x10, (60mm)
| Nome prodotto |
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
148583
|
| EAN |
4015081450312
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
SL63032
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Corrente nominale - max |
630 A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
40,5 kA
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Altezza sbarra collettrice |
10 mm
|
| Posizione sbarra collettrice |
Sopra al centro
|
| Spessore busbar - max |
30 mm
|