Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

148586
SLPEN63012

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Unità di spazio/supporto per sistema a sbarre N, 1 polo, 20x5-30x10 (60 mm)

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
148586
EAN
4015081450343
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SLPEN63012

Gamma

Numero di poli
Unipolare

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
630 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.