Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

148598
REUVM

Componenti per la distribuzione Eaton. Relè di sottotensione, Un x 0, 85, 230/400 V AC, 1 W

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
148598
EAN
4015081450466
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
REUVM

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP20
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Potenza di commutazione (VA) - max
1250 VA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Metodo di montaggio
Guida DIN
Altezza incorporata
90 mm
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Numero di cicli di commutazione elettrici al minuto - max
6
Tipo di tensione
CA
Intervallo di misurazione indicato
3N, 400/230 V
Ritardo di sgancio
500 ms

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.