Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

148599
FCFBD02DI-1

Componenti per la distribuzione Eaton. Base per fusibile, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
148599
EAN
4015081450473
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.074 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FCFBD02DI-1

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Dimensioni struttura
D02
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Guida DIN
Tensione nominale
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.