Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

148808
Codice del modello: XNNSKS-M10X45-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M10x45 8.8

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
148808
EAN
4015081452668
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M10X45-8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
zinco

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
10 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
45 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
10
#10
Tipo di filettatura
interamente filettato
M
Larghezza della chiave
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto