Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

149183
XPI26FBMCB0606

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi di interruttore automatico/area posteriore del sistema a sbarre, AxP=600x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
149183
EAN
4015081455218
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
560 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26FBMCB0606

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto