Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

149185
XPI26FBMCB0610

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra divisoria, area di montaggio sistema a sbarre (for IZM26), forma 2/4, lamiera d'acciaio, design a montaggio fisso, materiale di montaggio, A=600mm, L=1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
149185
EAN
4015081455232
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
960 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26FBMCB0610

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto