Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

149191
XPBMB0510-ROT

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, scorrevole, AxP=592x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
149191
EAN
4015081455294
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
830 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB0510-ROT

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto