Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, scorrevole, AxP=592x1100 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
149192
|
| EAN |
4015081455300
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
600 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
930 mm
|
| Peso prodotto |
11.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPBMB0511-ROT
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 4b |
| Numero RAL |
0
|