Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

149194
Codice del modello: F3A-V

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Flangia, ventilata, metallo, RAL7035

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - flangia cavo in metallo
Sigla catalogo
149194
EAN
4015081455324
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
F3A-V

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessorio raccordo esterno
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges
Numero di fori per connettore
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Grado di protezione
Altro
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Forma
Diritto
Materiale
Acciaio
Modello
Altro
Tipo di filettatura
Nessuno
Spessore
4 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto