Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

149437
FCFSDNH2BB185

Componenti per la distribuzione Eaton. Striscia fusibile interruttore a bassa tensione h.b.c., 400A, dimensione 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
149437
EAN
4015081457731
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Altezza prodotto
202 mm
Larghezza prodotto
99 mm
Peso prodotto
4.952 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FCFSDNH2BB185

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
400 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Con protezione contro gli errori
Numero di poli
3 poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Adatto per
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA
Adatto per fusibili
NH1, NH2
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP2X
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.