Componenti per la distribuzione Eaton. Striscia fusibile interruttore a bassa tensione h.b.c., 630A, dimensione 3, CTO
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
149441
|
| EAN |
4015081457779
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
762 mm
|
| Altezza prodotto |
202 mm
|
| Larghezza prodotto |
99 mm
|
| Peso prodotto |
6.562 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
FCFSDNH3BB185-CTO
|
| Dotato di: |
Connettori
Protezione da errori |
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Corrente nominale permanente (Iu) |
630 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
630 A
|
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
120 kA
|
| Con protezione contro gli errori |
Sì
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
3 kA
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Tipo attuatore |
Impugnatura coperchio
|
| Adatto per |
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
120 kA
|
| Adatto per fusibili |
HPC2, HPC3
|
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP2X
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|