Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente, 250, 5A, 0,5 GK, 2,5VA
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
149443
|
| EAN |
4015081457793
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
26 mm
|
| Larghezza prodotto |
52 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ASCNH185CT250-5-05
|
| Corrente nominale |
250 A
|
| Numero di ingressi (primario) |
0
|
| Corrente di uscita secondaria |
5 A
|
| Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare |
2.5 VA
|
| Classe di precisione (rapporto) |
0,5
|
| Modello |
trasformatore di corrente
|
| Fattore di limitazione sovracorrente |
FS 5
|
| Collegamento secondario |
Collegamento a vite
|
| Consumo energetico |
2.5 W
|