Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

149447
ASCNH185CT600-5-05

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente, 600, 5A, 0,5 GK, 2,5VA

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
149447
EAN
4015081457830
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
0.17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ASCNH185CT600-5-05

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale
600 A
Numero di ingressi (primario)
0
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
2.5 VA
Classe di precisione (rapporto)
0,5
Modello
trasformatore di corrente
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a vite
Consumo energetico
2.5 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.