Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto per sbarre, dimensione 00
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
149457
|
| EAN |
4015081457939
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
26 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.052 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ASNH100CT
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Adatto per |
guida piatta
|
| Corrente nominale di esercizio |
0 A
|