Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150271
XNNSKS-M8X120-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M8x120, 8,8

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150271
EAN
4015081466177
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
8 mm
Peso prodotto
0.036 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M8X120-8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
zinco

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
8 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
120 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
8
#8
Tipo di filettatura
interamente filettato
Metrico
Larghezza della chiave
13 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto