Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150464
XSFB0402

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=425x200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150464
EAN
4015081468041
Lunghezza/profondità del prodotto
425 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
7.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB0402

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
accoppiabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto