Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150469
XSFB1102

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1100x200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150469
EAN
4015081468096
Lunghezza/profondità del prodotto
1200 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
14.021 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB1102

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto