Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150482
Codice del modello: XSFH20-I-D

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Sezione altezza, configurazione aggiuntiva di sezione, A = 2000 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150482
EAN
4015081468225
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
65.5 mm
Peso prodotto
17.138 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFH20-I-D

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Profilo

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto