Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150483
Codice del modello: XSPTC0402

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=425x200 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150483
EAN
4015081468232
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC0402

Additional information

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto