Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=600x200 mm, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
150484
|
| EAN |
4015081468249
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
525 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
1.252 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTC0602
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
200 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|