Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150485
XSPTC0802

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=800x200 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150485
EAN
4015081468256
Lunghezza/profondità del prodotto
725 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.535 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC0802

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto