Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150488
XSPTC1102

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP = 1100 x 200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150488
EAN
4015081468287
Lunghezza/profondità del prodotto
1025 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.96 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC1102

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto