Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150489
Codice del modello: XSPTC1202

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP = 1200 x 200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150489
EAN
4015081468294
Lunghezza/profondità del prodotto
1125 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
2.101 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC1202

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto