Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150490
XSPTC13502

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=1350x200 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150490
EAN
4015081468300
Lunghezza/profondità del prodotto
1275 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
2.314 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC13502

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto