Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150491
XAP01AF150

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLx=100x150 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150491
EAN
4015081468317
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.178 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP01AF150

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
43 mm
Idoneo per larghezza della custodia
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto