Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150493
XSAF2000-150-1000

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio aggiuntivo, LxP = 150 x 1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150493
EAN
4015081468331
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
18.131 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSAF2000-150-1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
componenti per tecnica di collegamento in serie

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto