Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150494
XAW2002

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastre laterali, AxP=2000x200 mm, chiuse, (2 pz), grigie

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150494
EAN
4015081468348
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
33.858 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAW2002

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto