Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150495
XPSS2002

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, sezione/sezione, AxP=2000x200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150495
EAN
4015081468355
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
16.429 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPSS2002

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto