Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150506
Codice del modello: XAP020810

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x800x1000 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150506
EAN
4015081468461
Lunghezza/profondità del prodotto
855 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
14.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP020810

Delivery program

Modello
base completa
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Capacità di carico - max
1500 kg
Adatto per altezza/profondità custodia
1000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Resistenza agli impatti
IK10

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto