Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150508
XAP021010

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x2000x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150508
EAN
4015081468485
Lunghezza/profondità del prodotto
855 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
16.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP021010

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto