Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150509
XAP021110

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x1100x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150509
EAN
4015081468492
Lunghezza/profondità del prodotto
950 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
17.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP021110

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto