Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150513
XAP021010C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, per colonna ad angolo, AxLxP=200x1050x1050 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150513
EAN
4015081468539
Lunghezza/profondità del prodotto
1050 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP021010C

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1050 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1050 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto