Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150514
XPIBCB-H-04019

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione IZM/area posteriore sistema a sbarre, orizzontale, LxP=425x190mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150514
EAN
4015081468546
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIBCB-H-04019

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Rosso

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto