Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150518
XPIBCB-H-10019

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione IZM/area posteriore sistema a sbarre, orizzontale, LxP=1000x190mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150518
EAN
4015081468584
Lunghezza/profondità del prodotto
880 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIBCB-H-10019

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Rosso

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto