Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150540
XPLSTB-1000

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Protezione per striscia-fusibile, (alto/basso), L=1000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
150540
EAN
4015081467525
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
0.445 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPLSTB-1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto