Accessorio Eaton Moeller® series M22 elemento di contatto, 1 contatto NC, Fissaggio frontale, contatto singolo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
|
| Sigla catalogo |
150643
|
| EAN |
4015081469550
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-5-1
|
| Note catalogo |
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
|
| Codice modello |
M22-K01PV6
|
| Forza di attuazione - max |
4 N
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA) |
| Forza per apertura positiva - min |
15 N
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
5 A – 600 V AC
1 A - 250 V DC |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 115 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
1.200.000 operazioni (a 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.000.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 1 A) 700.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A) 1.600.000 operazioni (a 230 V, 0,5 A) |
| Modello |
innestabile
|
| Coppia di esercizio |
0.8 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo connessione |
Contatto singolo
Montaggio frontale |
| Metodo di montaggio |
Connessione frontale
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Protezione da cortocircuito |
PKZM0-10/FAZ-B6/1,Cont., Dispos. di protez. da corto circuito mass.,Senza fusib.
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,75 - 2.5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 2.5 mm²
|